Schneider-Electric SINTEL
 
XACB903 slika – Schneider- sintel
XACB903
Barvni vložek XAC-B - zelen - za krmilnik z ovojem - hod 4 in 16 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Označevanje dodatkov/ločenih delov Barvni vložek
Tip dodatkov/ločenih delov Vložek
Kategorija dodatkov/ločenih delov Ločeni deli
Destinacija dodatkov/ločenih delov Booted operator of 16 mm travel
Booted operator of 4 mm travel
Barva Zelena
Prodaja na nedeljivo količino 10
Komplementarno
Teža izdelka 0,001 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev