Schneider-Electric SINTEL
 
XACB9124 slika – Schneider- sintel
XACB9124
Glava z ovojem za tipko XAC-B - rdeča - 4 mm - -40 do +70 °C
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Glavo za tipko
Ime komponente XACB
Oznaka Neoznačeno
Dodatne informacije za operaterja Zagnati
Operating travel 4 mm
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Rdeča
Združljivost izdelkov XESB2011
XENB
XESD2241
XENC
XEND
XESD2251
XESD2201
Prodaja na nedeljivo količino 10
Komplementarno
Teža izdelka 0,005 kg
Okolje
Standardi EN 60947-5-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 conforming to EN 50102
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8 cm
Paket 1 Širina 4 cm
Paket 1 Dolžina 8 cm
Paket 1 Teža 6 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev