|
|
|
XACB9216
Glava z ovojem za tipko XAC-B - modra - 16 mm - -25 do +70 °C
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XAC
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glavo za tipko
|
Ime komponente
|
XACB
|
Oznaka
|
Neoznačeno
|
Dodatne informacije za operaterja
|
Zagnati
|
Operating travel
|
16 mm
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Modra
|
Združljivost izdelkov
|
XESD1191
XESD1181
XESD1281
XESD1291
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
10
|
Komplementarno
Okolje
Standardi
|
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 conforming to EN 50102
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
12,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,6 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
7,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BAG
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
12,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
2,6 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
9,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
72,0 g