Tip krmilne postaje
|
Dvojna izoliranost
|
Material omare
|
Polipropilen
|
Tip krmiljenja
|
Intuitiven
|
Tip električnega tokokroga
|
Krmilno vezje
|
Tip omare
|
Kompletno, pripravljeno na uporabo
|
Aplikacija krmilne postaje
|
Nadzor dvižnega motorja z 1-hitrostjo
|
Tip motornega zagona
|
Povratni
|
Sestava krmilne postaje
|
1 2-smerna tipka
|
Tip krmilne tipke
|
Prvi smerni gumb 1 NC + 1 NO Dvižno, počasi
Druga smerna tipka 1 NC + 1 NO Nižje, počasi
|
Združljivost izdelkov
|
ZB2BE102 + ZB2BE101 Za vsako smer
|
Mehansko zapiranje
|
Z
|
Barva krmilne postaje
|
Rumena
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
Vijačni priključki, 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
|
Standardi
|
EN/IEC 60204-32
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2 št. 14
|
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
70 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 conforming to EN 50102
|
Mehanska vzdržljivost
|
3000000 ciklov
|
Kabelska uvodnica
|
Gumen trak s stopničastim vhodom 7…18 mm
|
Oznaka kontaktne kode
|
A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A IEC 60947-5-1 dodatek A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A IEC 60947-5-1 dodatek A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A IEC 60947-5-1 dodatek A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A IEC 60947-5-1 dodatek A
|
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok
|
10 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV IEC 60947-1
|
Premik kontakta
|
Počasen izklop
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
25 MOhm
|
Operativna sila
|
16 N
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Zaščita varovalke Modul gG
|
Nazivna delavna energija v W
|
40 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 120 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
48 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 48 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
65 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 24 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(13-14)NO
(11-12)NC
|
Oznaka priključka
|
(11-12)NC
(13-14)NO
|
Teža izdelka
|
0,365 kg
|