Schneider-Electric SINTEL
 
XACS4111 slika – Schneider- sintel
XACS4111
Kontaktni blok s povratno vzmetjo - 1 NO - podnožna montaža
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Kontaktni blok
Ime komponente XACS
Tip električnega tokokroga Krmilno vezje
Kontaktni tip bloka Enojni
Tip upravljanja Povratna vzmet
Združljivost izdelkov ZA2B...glava
XACA
Mehansko zapiranje Brez
Tip kontakta in sestava 1 NO
Montaža bloka Osnovna montaža
Premik kontakta Počasen izklop
Komplementarno
Priključki - terminali Vijačni priključki, 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
Vijačni priključki, 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
Mehanska vzdržljivost 1000000 ciklov
Oznaka kontaktne kode A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A IEC 60947-5-1 dodatek A
Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] običajni zaprt termični tok 10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Maksimalna odpornost na terminalih 25 MOhm
Kratkostična zaščita 10 A Zaščita varovalke Modul gG
Nazivna delavna energija v W 42 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 120 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
45 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 48 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
60 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 24 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
Nazivna delavna energija v VA 140 VA AC-15 1000000 ciklov 60 cyc/mn 24 V 50/60 Hz 0,5 Induktivno
385 VA AC-15 1000000 ciklov 60 cyc/mn 48 V 50/60 Hz 0,5 Induktivno
455 VA AC-15 1000000 ciklov 60 cyc/mn 230 V 50/60 Hz 0,5 Induktivno
525 VA AC-15 1000000 ciklov 60 cyc/mn 127 V 50/60 Hz 0,5 Induktivno
Opis priključka ISO št. 1 (13-14)NO
Oznaka priključka (13-14)NO
(11-12)NC
Teža izdelka 0,1 kg
Okolje
Standardi EN 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,7 cm
Paket 1 Širina 7,2 cm
Paket 1 Dolžina 8,5 cm
Paket 1 Teža 81,5 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 months