Schneider-Electric SINTEL
 
XALD117 slika – Schneider- sintel
XALD117
Temno siva postaja - 1 rdeča podom. tipka Ø 22 povr. vzmet 1 NC »Arret«
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XALD
Izdelek ali sestavni del Kompletna krmilna postaja
Kratko ime naprave XALD
Destinacija izdelka Za XB5 Ø 22 mm kontrolne in signalne enote
Aplikacija krmilne postaje Zaustavitvena funkcija
Barva osnove omare Svetlo siva (RAL 7035)
Barva pokrova Temno siva (RAL 7016)
Material Polikarbonat
Profil operaterja 1 tipka
Opis operaterjev Rdeča "ARRET" 1 NC
Sestava krmilne postaje 1 tipka, Rdeča 1 NC Zaustavitev oznaka
Lokacija označevanja Označevanje na tipki
Premik kontakta Počasen izklop
Komplementarno
Kabelska uvodnica 1 izhodna odprtina za kabelski vhod, zmogljivost vpenjanja:14 mm
2 izhodni odprtini za kabelsko uvodnico Pg 13 in ISO M20, zmogljivost vpenjanja:12 mm
Teža izdelka 0,156 kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
Barva označevanja Črna oznaka, za bele pokrove
Bela oznaka pri zelenih, rdečih ali črnih pokrovčkih
Pozitivna odprtina Z v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek K
Operating travel 1,5 mm (NC spreminjanje električnega stanja)
4,3 mm (Skupna pot)
Operativna sila 3,5 N NC spreminjanje električnega stanja
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Priključki - terminali Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zEN/IEC 60947-1
Vijačni priključki, >= 1 x 0,22 mm² Brez konca kabla v skladu s/zEN/IEC 60947-1
Zatezni moment 0,8…1,2 N.m v skladu s/zEN/IEC 60947-1
Oblika glave vijaka Križ kompatibilno s/zPhilips št. 1 izvijač
Križ kompatibilno s/zPozidriv št. 1 izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 4 mm izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 5.5 mm izvijač
Material kontaktov Srebrna zlitina (Ag/Ni)
Kratkostična zaščita 10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zEN/IEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-1
[Ie] nazivni obratovalni tok 6 A pri120 V, AC-15, A600 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
3 A pri240 V, AC-15, A600 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
1,2 A pri600 V, AC-15, A600 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
0,55 A pri125 V, DC-13, Q600 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
0,27 A pri250 V, DC-13, Q600 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
0,1 A pri600 V, DC-13, Q600 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
Električna vzdržljivost 1000000 ciklov, AC-15, 2 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 3 A pri120 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 4 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13, 0,2 A pri110 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13, 0,5 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
Električna izolativnost Λ < 10exp(-6) pri5 V in1 mA v skladu s/zEN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) pri17 V in5 mA v skladu s/zEN/IEC 60947-5-4
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
IK stopnja zaščite IK03 conforming to EN 50102
Standardi CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
UL 508
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 12…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev