|
|
|
XALE2011
Krmilna postaja XAL-E - zelen tipka 1 NO + rdeč tipka 1 NC
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 20, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XALE
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kompletna krmilna postaja
|
Kratko ime naprave
|
XALE
|
Destinacija izdelka
|
Za XB7 Ø 22 mm kontrolne in signalne enote
|
Aplikacija krmilne postaje
|
Dve funkciji
|
Barva osnove omare
|
Svetlo siva (RAL 7035)
|
Barva pokrova
|
Svetlo siva (RAL 7035)
|
Material
|
ABS
|
IP stopnja zaščite
|
IP54 v skladu s/zIEC 60529
|
Sestava krmilne postaje
|
1 tipka, Zelena, Povratna vzmet 1 NO
1 tipka, Rdeča, Povratna vzmet 1 NC
|
Premik kontakta
|
Počasen izklop
|
Komplementarno
Kabelska uvodnica
|
2 izhodni odprtini, zmogljivost vpenjanja:20 mm
6 izhodov za ISO M20
|
Teža izdelka
|
0,145 kg
|
Oznaka
|
CE
|
Pozitivna odprtina
|
Z v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek K
|
Kratkostična zaščita
|
4 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zEN/IEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-1
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
0,1 A pri250 V, DC-13, R300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
0,22 A pri125 V, DC-13, R300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
0,3 A pri240 V, AC-14, D300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
0,6 A pri120 V, AC-14, D300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
Električna izolativnost
|
Λ <= 10exp(-6) pri17 V in5 mA v skladu s/zIEC 60947-5-4
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zIEC 60536
|
IK stopnja zaščite
|
IK05 conforming to EN 50102
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 62208
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-5
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|