|
|
|
XALK178GTH44
Rumena postaja - 1 rdeča gobasta tipka Ø 40 za sprostitev obrnite 1 NO + 2 NC
|
|
|
|
|
Konec prodaje OKT. 01, 2020
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XALK
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kompletna krmilna postaja
|
Kratko ime naprave
|
XALK
|
Destinacija izdelka
|
Za XB5 Ø 22 mm kontrolne in signalne enote
|
Aplikacija krmilne postaje
|
Funkcija zaustavitve v sili
|
Barva osnove omare
|
Svetlo siva (RAL 7035)
|
Barva pokrova
|
Rumena (RAL 1021)
|
Material
|
Polikarbonat
|
Profil operaterja
|
1 tipka z gobasto glavo
|
Opis operaterjev
|
Rdeča '' NOT-HALT '' 1 NO + 2 NC
|
Ponastavitev
|
Sprostitev na zasuk
|
Sestava krmilne postaje
|
1 gobasta glava Ø 40 mm tipka, Rdeča 1 NO + 2 NC NOT-HALT oznaka
|
Lokacija označevanja
|
Označevanje na krmilni postaji
|
Premik kontakta
|
Počasen izklop
|
Komplementarno
Kabelska uvodnica
|
1 izhodna odprtina za kabelski vhod 0…14 mm
2 izhodni odprtini za kabelsko uvodnico Pg 13 in ISO M20 0…12 mm
|
Teža izdelka
|
0,194 kg
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
|
Pozitivna odprtina
|
Z v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek K
|
Operating travel
|
1,5 mm (NC spreminjanje električnega stanja)
2,6 mm (Brez spreminjanje električnega stanja)
4,3 mm (Skupna pot)
|
Operativna sila
|
44 N NC + NO spreminjanje električnega stanja
|
Mehanska vzdržljivost
|
300000 ciklov
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zEN/IEC 60947-1
Vijačni priključki, >= 1 x 0,22 mm² Brez konca kabla v skladu s/zEN/IEC 60947-1
|
Zatezni moment
|
0,8…1,2 N.m v skladu s/zEN/IEC 60947-1
|
Oblika glave vijaka
|
Križ kompatibilno s/zPhilips št. 1 izvijač
Križ kompatibilno s/zPozidriv št. 1 izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 4 mm izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 5.5 mm izvijač
|
Material kontaktov
|
Srebrna zlitina (Ag/Ni)
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zEN/IEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-1
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
3 A pri240 V, AC-15, A600 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
6 A pri120 V, AC-15, A600 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
0,1 A pri600 V, DC-13, Q600 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
0,27 A pri250 V, DC-13, Q600 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
0,55 A pri125 V, DC-13, Q600 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
1,2 A pri600 V, AC-15, A600 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
Električna vzdržljivost
|
1000000 ciklov, AC-15, 2 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 3 A pri120 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 4 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13, 0,2 A pri110 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13, 0,5 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
|
Električna izolativnost
|
Λ < 10exp(-6) pri5 V, 1 mA v skladu s/zEN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) pri17 V, 5 mA v skladu s/zEN/IEC 60947-5-4
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK stopnja zaščite
|
IK03 conforming to EN 50102
|
Standardi
|
UL 508
EN/IEC 60947-5-5
EN/ISO 13850
CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-1
EN/IEC 60947-1
JIS C 4520
EN/IEC 60947-5-4
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 12…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|