Schneider-Electric SINTEL
 
XAPG2504 slika – Schneider- sintel
XAPG2504
Prazna lita krmilna postaja - XAP-G - Ø 22 - 80 x 130 mm spr. plošča - 4 izrezi
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAP
Izdelek ali sestavni del Izpraznjena prazna krmilna postaja
Kratko ime naprave XAPG
Destinacija izdelka Za krmilne in signalizacijske enote Ø 22 mm
Velikost prednje plošče izdelka 80 x 130 mm
Uporabna globina 74,5 mm
Število izrezov 4 izrezi
Barva osnove omare Siva (RAL 7032)
Barva pokrova Siva (RAL 7032)
Material Cinkova zlitina
Montaža izdelka Podometna montaža
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IP657 v skladu s/zNF C 20-010
Komplementarno
Število navpičnih vrstic 2
Cable entry 14 mm 1 luknja s čepom za kabelsko uvodnico
14 mm 1 luknja brez čepa za kabelsko uvodnico
Teža izdelka 0,81 kg
Kompatibilnostna koda XAPG
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 60536
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,8 cm
Paket 1 Širina 9,5 cm
Paket 1 Dolžina 15,5 cm
Paket 1 Teža 955,8 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev