Schneider-Electric SINTEL
 
XAPG34 slika – Schneider- sintel
XAPG34
Prazna lita krmilna postaja - XAP-G - 80 x 175 mm spr. plošča - nenavrtana
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAP
Izdelek ali sestavni del Izpraznjena prazna krmilna postaja
Kratko ime naprave XAPG
Velikost prednje plošče izdelka 80 x 175 mm
Uporabna globina 74,5 mm
Število izrezov Neutrjeno
Barva osnove omare Siva (RAL 7032)
Barva pokrova Siva (RAL 7032)
Material Cinkova zlitina
Montaža izdelka Podometna montaža
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
Komplementarno
Cable entry 18 mm 1 luknja s čepom za kabelsko uvodnico
18 mm 1 luknja brez čepa za kabelsko uvodnico
Teža izdelka 1,16 kg
Kompatibilnostna koda XAPG
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 60536
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 15 cm
Paket 1 Širina 30 cm
Paket 1 Dolžina 40 cm
Paket 1 Teža 1,16 kg
Pogodbena garancija
Garancija 18 months