Schneider-Electric SINTEL
 
XAPH1201 slika – Schneider- sintel
XAPH1201
Prazna lita krmilna postaja - XAPH - 1 odprtina
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAP
Izdelek ali sestavni del Izpraznjena prazna krmilna postaja
Kratko ime naprave XAPH
Število izrezov 1 izrez
Barva osnove omare Modra
Montaža naprave Podometna
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IP657 v skladu s/zNF C 20-010
Komplementarno
Število navpičnih vrstic 1
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zIEC 60536
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 15 cm
Paket 1 Širina 30 cm
Paket 1 Dolžina 40 cm
Paket 1 Teža 450 g