|
|
|
XAPJ11H29
Prazna krmilna postaja - XAP-J - kovinska - brez odprtine
|
|
|
|
|
Konec prodaje JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XAP
|
Izdelek ali sestavni del
|
Izpraznjena prazna krmilna postaja
|
Kratko ime naprave
|
XAPJ
|
Velikost prednje plošče izdelka
|
80 x 80 mm
|
Uporabna globina
|
49 mm
|
Število izrezov
|
Neutrjeno
|
Barva osnove omare
|
Modra
|
Barva pokrova
|
Rumena
|
Material
|
Cinkova zlitina
|
Kabelska uvodnica
|
1 luknja s čepom za kabelsko uvodnico, zmogljivost vpenjanja:20 mm
1 luknja brez čepa za kabelsko uvodnico, zmogljivost vpenjanja:20 mm
|
Montaža izdelka
|
Podometna montaža
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
IP69 v skladu s/zNF C 20-010
IP69K
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
Razred I v skladu s/zIEC 60536
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,9 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,3 cm
|
Paket 1 Teža
|
530 g
|
Trajnost ponudbe
|
|