Schneider-Electric SINTEL
 
XAPJ1601 slika – Schneider- sintel
XAPJ1601
Prazna lita krmilna postaja - XAPJ - Ø 30,5 - cinkova zlitina - 1 odprtina
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAP
Izdelek ali sestavni del Izpraznjena prazna krmilna postaja
Kratko ime naprave XAPJ
Destinacija izdelka Za krmilne in signalne enote Ø 30,5 mm
Velikost prednje plošče izdelka 80 x 80 mm
Uporabna globina 74,5 mm
Število izrezov 1 izrez
Barva osnove omare Modra
Barva pokrova Rumena
Material Cinkova zlitina
Kabelska uvodnica 1 luknja s čepom za kabelsko uvodnico, zmogljivost vpenjanja:14 mm
1 luknja brez čepa za kabelsko uvodnico, zmogljivost vpenjanja:14 mm
Montaža naprave Podometna
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IP69 v skladu s/zNF C 20-010
IP69K
Komplementarno
Število navpičnih vrstic 1
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zIEC 60536
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,5 cm
Paket 1 Širina 8,5 cm
Paket 1 Dolžina 9 cm
Paket 1 Teža 728 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 months