Schneider-Electric SINTEL
 
XAPM2400 slika – Schneider- sintel
XAPM2400
Prazna lita krmilna postaja - XAPM - cinkova zlitina - nenavrtana
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAP
Izdelek ali sestavni del Izpraznjena prazna krmilna postaja
Kratko ime naprave XAPM
Velikost prednje plošče izdelka 80 x 130 mm
Uporabna globina 74,5 mm
Število izrezov Neutrjeno
Barva osnove omare Modra
Barva pokrova Modra
Material Cinkova zlitina
Kabelska uvodnica 1 luknja s čepom za kabelsko uvodnico, zmogljivost vpenjanja:14 mm
1 luknja brez čepa za kabelsko uvodnico, zmogljivost vpenjanja:14 mm
Montaža naprave Podometna
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IP69 v skladu s/zNF C 20-010
IP69K
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zIEC 60536
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,5 cm
Paket 1 Širina 9 cm
Paket 1 Dolžina 15,5 cm
Paket 1 Teža 1,034 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe