|
|
|
XAPM24H29
Prazna krmilna postaja - XAP-M - cinkova zlitina - brez odprtine
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 30, 2022
|
|
Konec standardnih storitev JAN. 13, 2023
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XAP
|
Izdelek ali sestavni del
|
Izpraznjena prazna krmilna postaja
|
Kratko ime naprave
|
XAPM
|
Velikost prednje plošče izdelka
|
80 x 130 mm
|
Uporabna globina
|
74,5 mm
|
Število izrezov
|
Neutrjeno
|
Barva osnove omare
|
Modra
|
Barva pokrova
|
Modra
|
Material
|
Cinkova zlitina
|
Kabelska uvodnica
|
1 luknja s čepom za kabelsko uvodnico ISO 429248, zmogljivost vpenjanja:20 mm
1 luknja brez čepa za kabelsko uvodnico ISO 429248, zmogljivost vpenjanja:20 mm
|
Montaža izdelka
|
Podometna montaža
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
IP69 v skladu s/zNF C 20-010
IP69K
|
Komplementarno
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred I v skladu s/zIEC 60536
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
976 g
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
REACh, brez snovi SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
Razkritje okoljskih podatkov
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnega gospodarstva
|
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Pogodbena garancija
|
|