|
|
|
XAPM3506H29
Prazna lita krmilna postaja - XAPM - Ø 22 - cinkova zlitina - 6 odprtin
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 30, 2022
|
|
Konec standardnih storitev JAN. 13, 2023
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XAP
|
Izdelek ali sestavni del
|
Izpraznjena prazna krmilna postaja
|
Kratko ime naprave
|
XAPM
|
Destinacija izdelka
|
Za krmilne in signalizacijske enote Ø 22 mm
|
Velikost prednje plošče izdelka
|
80 x 175 mm
|
Uporabna globina
|
74,5 mm
|
Število izrezov
|
6 izrezov
|
Barva osnove omare
|
Modra
|
Barva pokrova
|
Modra
|
Material
|
Cinkova zlitina
|
Kabelska uvodnica
|
1 luknja s čepom za kabelsko uvodnico ISO 429248, zmogljivost vpenjanja:25 mm
1 luknja brez čepa za kabelsko uvodnico ISO 429248, zmogljivost vpenjanja:25 mm
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
Komplementarno
Število navpičnih vrstic
|
2
|
Teža izdelka
|
1,13 kg
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
Razred I v skladu s/zIEC 60536
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
18,8 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,296 kg