|
|
|
XAPM5508
Prazna krmilna postaja - XAP-M - kovinska - 8 vodoravnih odprtin
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 30, 2022
|
|
Konec standardnih storitev JAN. 13, 2023
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XAP
|
Izdelek ali sestavni del
|
Izpraznjena prazna krmilna postaja
|
Kratko ime naprave
|
XAPM
|
Destinacija izdelka
|
Za krmilne in signalizacijske enote Ø 22 mm
|
Velikost prednje plošče izdelka
|
85 x 310 mm
|
Uporabna globina
|
74,5 mm
|
Število izrezov
|
8 izrezov
|
Barva osnove omare
|
Modra
|
Barva pokrova
|
Modra
|
Material
|
Aluminijeva zlitina
|
Kabelska uvodnica
|
1 luknja brez čepa za kabelsko uvodnico, zmogljivost vpenjanja:24 mm
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
Komplementarno
Število navpičnih vrstic
|
1
|
Teža izdelka
|
0,81 kg
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
12 cm
|
Paket 1 Širina
|
9 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
31,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
940 g