|
|
|
XAPM5508H29
Prazna krmilna postaja - XAP-M - aluminijasta zlitina - 8 odprtin
|
|
|
|
|
Konec prodaje JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XAP
|
Izdelek ali sestavni del
|
Izpraznjena prazna krmilna postaja
|
Kratko ime naprave
|
XAPM
|
Destinacija izdelka
|
Za krmilne in signalizacijske enote Ø 22 mm
|
Velikost prednje plošče izdelka
|
85 x 310 mm
|
Uporabna globina
|
74,5 mm
|
Število izrezov
|
8 izrezov
|
Barva osnove omare
|
Modra
|
Barva pokrova
|
Modra
|
Material
|
Aluminijeva zlitina
|
Kabelska uvodnica
|
1 luknja brez čepa za kabelsko uvodnico ISO 429248, zmogljivost vpenjanja:32 mm
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
Komplementarno
Število navpičnih vrstic
|
1
|
Teža izdelka
|
0,81 kg