|
|
|
XAWF110EX
Krmilna postaja - XAW-F - kovinska - 1 NC - rdeča - funkcija izklopa
|
|
|
|
|
Konec prodaje FEB. 17, 2020
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XAW
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kompletna krmilna postaja
|
Kratko ime naprave
|
XAWF
|
Aplikacija krmilne postaje
|
Zaustavitvena funkcija
|
Material
|
Kovinski
|
Sestava krmilne postaje
|
1 tipka, Rdeča, Povratna vzmet 1 NC
|
Komplementarno
Barva osnove omare
|
Črna
|
Barva pokrova
|
Črna
|
Kabelska uvodnica
|
1 vhod za ISO M20 kabelsko uvodnico
|
Širina
|
80 mm
|
Globina
|
77 mm
|
Višina
|
80 mm
|
Teža izdelka
|
0,830 kg
|
Oznaka
|
Ex tb IIIC T85°C Db IP65
|
Mehanska vzdržljivost
|
5000000 ciklov
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Varovalka modula tip/agG
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
3 A pri240 V, AC-15, A600 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
6 A pri120 V, AC-15, A600 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
0,1 A pri600 V, DC-13, Q600 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
0,27 A pri250 V, DC-13, Q600 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
0,55 A pri125 V, DC-13, Q600 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
1,2 A pri600 V, AC-15, A600 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
I v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
Standardi
|
EN 60079-0:2009
EN 60079-31:2009
EN 60947-5-4
EN 61000-6-2
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
IEC 60079-0:2007
IEC 60079-31:2008
|
Direktive
|
94/9/EC - ATEX direktiva
|
Cona prahu
|
Cona 21 -22
|
Certifikati izdelkov
|
INERIS 04ATEX0023X
|
Pogodbena garancija
|
|