|
|
|
XAWG198EX
Krmilna postaja - XAW-G - plastika - 1 NC + 1 NC - rdeč - izklop v sili
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XAW
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kompletna krmilna postaja
|
Kratko ime naprave
|
XAWG
|
Aplikacija krmilne postaje
|
Funkcija zaustavitve v sili
|
Material
|
Okrepljeno s steklenimi vlakni
|
Ponastavitev
|
Potisk-poteg
|
Sestava krmilne postaje
|
1 gobasta glava Ø 40 mm tipka, Rdeča, Prožilna aktivnost 1 NC + 1 NC
|
Komplementarno
Barva osnove omare
|
Črna
|
Barva pokrova
|
Črna
|
Kabelska uvodnica
|
1 vhod za ISO M20 kabelsko uvodnico
|
Širina
|
80 mm
|
Globina
|
70 mm
|
Višina
|
146 mm
|
Teža izdelka
|
0,665 kg
|
Oznaka
|
Ex tb IIIC T85°C Db IP65
|
Mehanska vzdržljivost
|
300000 ciklov
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Varovalka modula tip/agG
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
3 A pri240 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
6 A pri120 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,1 A pri600 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,27 A pri250 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,55 A pri125 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
1,2 A pri600 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
II v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
Standardi
|
IEC 60079-0:2009
EN 60079-31:2009
IEC 60947-5-4
IEC 61000-6-2
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
IEC 60079-0:2007
IEC 60079-31:2008
IEC 60947-5-5
ISO 13850
|
Direktive
|
94/9/EC - ATEX direktiva
|
Cona prahu
|
Cona 21 -22
|
Certifikati izdelkov
|
INERIS 04ATEX0023X
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
23,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
676,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,822 kg