|
|
|
XB2SL44007
Prazna krmilna postaja - XB2-S - kovinska - 16 odprtin v 4 kolonah
|
|
|
|
|
Konec prodaje NOV. 01, 2020
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XAP
|
Izdelek ali sestavni del
|
Prazna krmilna postaja
|
Kratko ime naprave
|
XB2SL
|
Destinacija izdelka
|
Za krmilne in signalizacijske enote Ø 22 mm
|
Velikost prednje plošče izdelka
|
200 x 260 mm
|
Uporabna globina
|
115 mm
|
Število izrezov
|
16 izrezov
|
Material
|
Jeklena pločevina
|
Montaža izdelka
|
Podometna montaža
|
IP stopnja zaščite
|
IP54 v skladu s/zIEC 60529
IP547 v skladu s/zNF C 20-010
|
Komplementarno
Število navpičnih vrstic
|
4
|
Teža izdelka
|
3,9 kg
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
Razred I v skladu s/zIEC 60536
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
18 cm
|
Paket 1 Širina
|
27 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
27,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,19 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|