|
|
|
XB2SL64007
Prazna krmilna postaja - XB2-S - kovinska - 24 odprtin v 6 kolonah
|
|
|
|
|
Konec prodaje MAR. 07, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XAP
|
Izdelek ali sestavni del
|
Prazna krmilna postaja
|
Kratko ime naprave
|
XB2SL
|
Destinacija izdelka
|
Za krmilne in signalizacijske enote Ø 22 mm
|
Velikost prednje plošče izdelka
|
260 x 260 mm
|
Uporabna globina
|
115 mm
|
Število izrezov
|
24 izrezov
|
Material
|
Jeklena pločevina
|
Montaža izdelka
|
Podometna montaža
|
IP stopnja zaščite
|
IP54 v skladu s/zIEC 60529
IP547 v skladu s/zNF C 20-010
|
Komplementarno
Število navpičnih vrstic
|
6
|
Teža izdelka
|
4,7 kg
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
Razred I v skladu s/zIEC 60536
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
33,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
18,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
33,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
5,048 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
33,192 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|