|
|
|
XB4BA822
Črna podometna tip. za ponastavitev Ø 22 za razdaljo vklopa 16 do 26 mm
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB4
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tipka za ročno ponastavitev v primeru preobremenjenosti
|
Kratko ime naprave
|
XB4
|
Material roba
|
Kromirana kovina
|
Materiala pritrditvenega okvirja
|
Zamak
|
Tip glave
|
Standard
|
Montažni premer
|
22,5 mm
|
Profil operaterja
|
Črna Podometna, Neoznačeno
|
Aktivacijska razdalja
|
16…26 mm
|
Komplementarno
Teža izdelka
|
0,038 kg
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Operating travel
|
10 mm
|
Mehanska vzdržljivost
|
5000000 ciklov
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred I v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK stopnja zaščite
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Standardi
|
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
UL 508
IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
GL
LROS (Lloyds register pošiljke)
CSA
UL naveden
DNV
BV
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
12,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
37,0 g
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|