Schneider-Electric SINTEL
 
XB4BV8B4 slika – Schneider- sintel
XB4BV8B4
Rdeča kompletna signalna svetilka Ø 22 gladka leča z vgrajeno LED 440 do 460 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del Signalna svetilka
Kratko ime naprave XB4
Material roba Kromirana kovina
Materiala pritrditvenega okvirja Zamak
Tip glave Standard
Montažni premer 22 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Oblika glave signalne enote Okroglo
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Rdeča
Dodatne informacije za operaterja Z navadno lečo
Izvor svetlobe Zaščitena LED
Grlo žarnice Integrirana LED
Napeljava svetlobnega bloka Preko transformatorja 1,2 VA 24 V
Barva vira svetlobe Rdeča
[Us] Nazivna napajalna napetost 440 do 460 V AC pri60 Hz
Komplementarno
CAD celotna širina 40 mm
CAD celotna višina 47 mm
CAD celotna globina 90 mm
Teža izdelka 0,172 kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
Priključki - terminali Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zEN/IEC 60947-1
Vijačni priključki, 1 x 0,22 do 2 x 2,5 mm² Brez konca kabla v skladu s/zEN/IEC 60947-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zEN/IEC 60947-1
Tip signalizacije Stalno
Življenjska doba 100000 h Pri nazivni napetosti in 25 °C
Prenapetostna vzdržljivost 1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-5
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Omejitve napajalne napetosti 441…459 V AC
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
IK stopnja zaščite IK06 conforming to IEC 50102
Standardi EN/IEC 60947-5-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-4
CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov UL naveden
CSA
Odpornost proti vibracijam 2 Gn (f = 12…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 15 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4
Odpornost na elektromagnetna polja 10 V/m v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na elektrostatično razelektritev 6 kV Na stiku (na kovinskih delih) v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV V prostem zraku (v zolacijskih delih) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Elektromagnetne emisije Razred B v skladu s/zIEC 55011
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11 cm
Paket 1 Širina 4,4 cm
Paket 1 Dolžina 5,2 cm
Paket 1 Teža 172 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev