|
|
|
XB5AA832
Zelena podometna tip. za ponast. Ø 22 neoznačen za razd. vklopa 120 do 257 mm
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUL. 01, 2020
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB5
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tipka za ročno ponastavitev v primeru preobremenjenosti
|
Kratko ime naprave
|
XB5
|
Material roba
|
Temno siva plastika
|
Materiala pritrditvenega okvirja
|
Plastika
|
Tip glave
|
Standard
|
Montažni premer
|
22 mm
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Profil operaterja
|
Zelena Podometna, Neoznačeno
|
Aktivacijska razdalja
|
120…257 mm
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Komplementarno
Višina
|
29 mm
|
Širina
|
29 mm
|
Globina
|
257 mm
|
Teža izdelka
|
0,04 kg
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
|
Operating travel
|
10 mm
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 4X
|
IK stopnja zaščite
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
|
Certifikati izdelkov
|
UL naveden
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|