|
|
|
XB5AW3535
Oran. podometna kompletna osvetljena tip. Ø 22 povr. vzmet 1NO+1NC 110 do 120 V
|
|
|
|
|
Konec prodaje JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB5
|
Izdelek ali sestavni del
|
Osvetljena tipka
|
Kratko ime naprave
|
XB5
|
Material roba
|
Temno siva plastika
|
Materiala pritrditvenega okvirja
|
Plastika
|
Tip glave
|
Standard
|
Montažni premer
|
22 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Tip upravljanja
|
Povratna vzmet
|
Profil operaterja
|
Oranžna Podometna, Neoznačeno
|
Dodatne informacije za operaterja
|
Z navadno lečo
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NO + 1 NC
|
Premik kontakta
|
Počasen izklop
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zEN/IEC 60947-1
Vijačni priključki, 1 x 0,22 do 2 x 2,5 mm² Brez konca kabla v skladu s/zEN/IEC 60947-1
|
Izvor svetlobe
|
Žareče
|
Grlo žarnice
|
BA 9s
|
Napeljava svetlobnega bloka
|
Preko integriranega transformatorja 1,2 VA 6 V
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
110 do 120 V AC 50/60 Hz
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Oranžna
|
Komplementarno
Višina
|
42 mm
|
Širina
|
30 mm
|
Globina
|
101 mm
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
|
Teža izdelka
|
0,128 kg
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
|
Uporaba kontaktov
|
Standardni kontakti
|
Pozitivna odprtina
|
Z v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek K
|
Operating travel
|
1,5 mm (NC spreminjanje električnega stanja)
2,6 mm (Brez spreminjanje električnega stanja)
4,3 mm (Skupna pot)
|
Operativna sila
|
3,5 N NC spreminjanje električnega stanja
3,8 N
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
Zatezni moment
|
0,8…1,2 N.m v skladu s/zEN 60947-1
|
Oblika glave vijaka
|
Križ kompatibilno s/zPhilips št. 1 izvijač
Križ kompatibilno s/zPozidriv št. 1 izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 4 mm izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 5.5 mm izvijač
|
Material kontaktov
|
Srebrna zlitina (Ag/Ni)
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zEN/IEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-1
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
3 A pri240 V, AC-15, A600 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
6 A pri120 V, AC-15, A600 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
0,1 A pri600 V, DC-13, Q600 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
0,27 A pri250 V, DC-13, Q600 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
0,55 A pri125 V, DC-13, Q600 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
1,2 A pri600 V, AC-15, A600 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
Električna vzdržljivost
|
1000000 ciklov, AC-15, 2 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 3 A pri120 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 4 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13, 0,2 A pri110 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13, 0,5 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
|
Električna izolativnost
|
Λ < 10exp(-6) pri5 V, 1 mA V čistem okolju v skladu s/zEN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) pri17 V, 5 mA V čistem okolju v skladu s/zEN/IEC 60947-5-4
|
Tip signalizacije
|
Stalno
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…55 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP69
IP69K
IP67
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK stopnja zaščite
|
IK05 conforming to IEC 50102
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 št. 14
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
LROS (Lloyds register pošiljke)
UL naveden
DNV
GL
CSA
BV
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|