|
|
|
XB5KS2B8
Neprekinjeno ali prekinjeno svetlobno rumeno brenčalo 24 V AC/DC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB5
|
Izdelek ali sestavni del
|
Obveščevalec
|
Material roba
|
Plastika
|
Montažni premer
|
22 mm
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Rumena
|
Komplementarno
Tip napajalnega tokokroga
|
AC/DC
|
Frekvenca napajanja
|
50/60 Hz
|
Tip signalizacije
|
Neprekinjen ali prekinjen ton
|
Noise level
|
90 dB 6.8 kHz 0,1 m +/- 10 %
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
9000000 Pa pri80 °C, razdalja : 0,1 m
|
Višina
|
29 mm
|
Širina
|
29 mm
|
Globina
|
55 mm
|
Teža izdelka
|
0,024 kg
|
Poraba toka
|
<= 58 mA
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V +/- 10 %
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 60536
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 4X
NEMA 13
|
Standardi
|
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
UL 508
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
IEC 60529
IEC 62262
IEC 50102
|
Certifikati izdelkov
|
UL naveden
CSA
BV
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,3 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6 cm
|
Paket 1 Teža
|
27 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
15 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,7 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
3200
|
Paket 3 Višina
|
70 cm
|
Paket 3 Širina
|
80 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 3 Teža
|
111,4 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|