|
|
|
XB6AF4B5B
Rdeča podometna kompletna osvetljena tip. Ø 16 zaklep 1 NO+1 NC 12 do 24 V
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB6
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kompletna osvetljena tipka
|
Kratko ime naprave
|
XB6
|
Material roba
|
Plastika
|
Montažni premer
|
16 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Tip upravljanja
|
Zaklepanje
|
Profil operaterja
|
Rdeča Podometna, Neoznačeno
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NO + 1 NC
|
Premik kontakta
|
Počasen izklop
|
Priključki - terminali
|
Faston konektorji, velikost priključka:2,8 x 0,5 mm
|
Izvor svetlobe
|
LED
|
Grlo žarnice
|
Integrirana LED
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 do 24 V AC/DC
|
Komplementarno
Višina
|
18 mm
|
Širina
|
18 mm
|
Globina
|
57 mm
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
|
Teža izdelka
|
0,025 kg
|
Delovni položaj
|
Katerikoli položaj
|
Pozitivna odprtina
|
Z v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek K
|
Operating travel
|
1 mm (Brez spreminjanje električnega stanja)
2 mm (NC spreminjanje električnega stanja)
3,5 mm (Skupna pot)
|
Operativna sila
|
3,5 N Brez spreminjanje električnega stanja
4,5 N NC spreminjanje električnega stanja
|
Material kontaktov
|
Srebrna zlitina (Ag/Ni)
|
Kratkostična zaščita
|
6 A Varovalka modula tip/agG
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zEN/IEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-1
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
3 A pri120 V, AC-15, B300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
1,5 A pri240 V, AC-15, B300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
0,1 A pri250 V, DC-13, R300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
0,22 A pri125 V, DC-13, R300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
Električna vzdržljivost
|
1000000 ciklov, AC-15 pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13 pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
|
Električna izolativnost
|
Λ = 10exp(-8) pri5 V in1 mA S stopnjo zaupanja 90% v skladu s/zIEC 60947-5-4
|
Tip signalizacije
|
Stalno
|
Omejitve napajalne napetosti
|
6…30 V AC/DC
|
Poraba toka
|
15 mA
|
Prenapetostna vzdržljivost
|
1 kV Direkten kontakt v skladu s/zIEC 61000-4-5
2 kV V prostem zraku v skladu s/zIEC 61000-4-5
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
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13 v skladu s/zUL 50
NEMA 4 v skladu s/zUL 50
NEMA 4X v skladu s/zUL 50
NEMA 13 v skladu s/zCSA C22.2 št. 94
NEMA 4 v skladu s/zCSA C22.2 št. 94
NEMA 4X v skladu s/zCSA C22.2 št. 94
|
Standardi
|
CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60947-5-5
JIS C 852
UL 508
JIS C 4520
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
|
Certifikati izdelkov
|
UL
GOST
CCC
CSA
|
Odpornost proti vibracijam
|
+/- 3 mm (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4
|
Odpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m v skladu s/zIEC 61000-4-3
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
6 kV Na stiku (na kovinskih delih) v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV V prostem zraku (v zolacijskih delih) v skladu s/zIEC 61000-4-2
|
Elektromagnetne emisije
|
Razred B v skladu s/zIEC 55011
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,1 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,4 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,8 cm
|
Paket 1 Teža
|
17,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
40
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
880,0 g
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|