Schneider-Electric SINTEL
 
XB6EAA11P slika – Schneider- sintel
XB6EAA11P
Okrogla bela tip. Ø 16 - podometna povratna vzmet - 1 OC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB6E
Izdelek ali sestavni del Monolitna tipka
Kratko ime naprave XB6E
Material roba Plastika
Montažni premer 16 mm
Prodaja na nedeljivo količino 5
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Povratna vzmet
Profil operaterja Bela Podometna
Tip kontakta in sestava 1 C/O
Premik kontakta Hitro ukrepanje
Priključki - terminali Izoliran Faston, velikost priključka:2,8 x 0,5 mm
Spajkalni terminal, zmogljivost vpenjanja:<= 0,75 mm² AWG 19
Hitra vtičnica za konektor
Material kontaktov Zlato obarvano srebro
Komplementarno
Teža izdelka 0,006 kg
Prenapetostna kategorija II v skladu s/zIEC 60536
Delovni položaj Katerikoli položaj
Oznaka CE
Mehanska vzdržljivost 1000000 ciklov
Zatezni moment 0,6…1 N.m
Kontaktni upor 50 mOhm pri1/6 V
Kratkostična zaščita 2 A Varovalka modula tip/agG
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 3 A (Hitra vtičnica za konektor)
5 A
[Ie] nazivni obratovalni tok 1,5 A pri120 V, AC-12 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
1 A pri240 V, AC-12 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
0,7 A pri240 V, AC-13 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
1 A pri120 V, AC-13 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
1 A pri24 V, DC-12 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
0,7 A pri24 V, DC-13 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
0,2 A pri125 V, DC-12 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
0,15 A pri125 V, DC-13 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
Električna vzdržljivost 100000 ciklov, AC, 0,7 A pri220 V v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…55 °C
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
Standardi UL 508
JIS C 852
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
JIS C 4520
CSA C22.2 št. 14
Certifikati izdelkov CCC
cURus
Odpornost proti vibracijam 1 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 10 Gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,5 cm
Paket 1 Širina 12,0 cm
Paket 1 Dolžina 20,0 cm
Paket 1 Teža 8,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BAG
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 2,8 cm
Paket 2 Širina 7,3 cm
Paket 2 Dolžina 18,5 cm
Paket 2 Teža 42,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 50
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 15,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 770,0 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev