|
|
|
XBKP62230G30E
Predhodno določen multifunkcijski števec - LED 6-mestni zaslon - 24 V DC
|
|
|
|
|
Konec prodaje JAN. 07, 2022
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Zelio Count
|
Izdelek ali sestavni del
|
Večnamvečfunkcijskienski števec
|
Dodatne informacije
|
Kronometer
Tahometer
Predhodno izbrani števec
Batch counter
|
Tip zaslona
|
LED
|
Velikost
|
48 x 48 mm
|
Število prikazanih števil (digits)
|
6 števka/e
|
Štetje frekvence
|
Dvostransko štetje 2500 Hz
Enosmerno štetje 5000 Hz
|
Ponastavitev
|
Električna ponastavitev
Priročnik
Samodejna ponastavitev
|
Zmogljivost štetja
|
-99999 do 999999
|
Tip tehnologije
|
Elektronski
|
Komplementarno
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC Us +/- 10 %
|
Poraba toka
|
150 mA 24 V DC
|
Tip izhoda
|
Preklop releja 5 ms 5 do 250 V AC, 0,01…1 A
Preklop releja 5 ms 5 do 30 V DC, 0,01…1 A
Tranzistor PNP 12 do 24 V DC, 0,01 A
|
Prednastavljena številka
|
2
|
Način štetja
|
Štetje smernih vhodov 5 kOhm)
Diferencialni vhodi 5 kOhm)
Vhod enojnega števca 5 kOhm)
Enojni števec s faznim diskriminatorjem 5 kOhm)
Seštevalni vhodi 5 kOhm)
|
Časovno obdobje
|
0 do 99 999,9 mn
0 do 99 h 59 mn 59 s
0 do 99 999,9 s
0 do 99 999,9 h
|
Tip vhoda
|
Kontakt
|
Minimalno trajanje impulza
|
0,0001 s 5000 Hz
0,017 s 30 Hz
|
Montažni način
|
Podometna namestitev
|
Montažna podpora
|
Namestitev na ploščo
|
Način pritrjevanja
|
S samozaklepalno sponko z nastavki
|
Povezave - terminali
|
Vijačni priključni blok
|
Diskretni vhod tip
|
NPN or PNP
|
Barva zaslona
|
Rdeča
|
Višina
|
48 mm
|
Število izhodov
|
3
|
Teža izdelka
|
0,15 kg
|
Širina
|
48 mm
|
CAD celotna širina
|
48 mm
|
CAD celotna višina
|
48 mm
|
CAD celotna globina
|
102 mm
|
Okolje
Standardi
|
EN 50082-2
EN 61010
EN 50081-2
|
Certifikati izdelkov
|
cURus
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
1 gn (f = 10…150 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
10 Gn za18 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zIEC 60536
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,7 cm
|
Paket 1 Širina
|
12 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
227 g
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|