|
|
|
XBKT60000U11M
Seštevalni števec - mehanski 6-mestni zaslon - 115 V AC
|
|
|
|
|
Konec prodaje JAN. 07, 2022
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Zelio Count
|
Izdelek ali sestavni del
|
Skupno število števcev
|
Tip zaslona
|
Mehansko
|
Velikost
|
50 x 60 mm
|
Število prikazanih števil (digits)
|
6 števka/e
|
Štetje frekvence
|
10 Hz
|
Ponastavitev
|
Priročnik
|
Zmogljivost štetja
|
0 do 999999
|
Tip tehnologije
|
Elektromehanski
|
Komplementarno
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
115 V AC 50/60 Hz Us +/- 10 %
|
Poraba energije v VA
|
2,75 VA
|
Varnostni čas
|
Trajno
|
Način štetja
|
Prištevanje/dodajanje
|
Vhodna funkcija
|
Štetje
|
Tip vhoda
|
Kontakt
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
Montažni način
|
Podometna namestitev
|
Montažna podpora
|
Namestitev na ploščo
|
Povezave - terminali
|
AMP čepi Priključno ohišje)
|
Višina
|
50 mm
|
Teža izdelka
|
0,03 kg
|
Širina
|
60 mm
|
Destinacija izdelka
|
Kabel
|
Velikost znakov
|
4 mm
|
Okolje
Standardi
|
EN 50082-2
EN 50081-2
|
Certifikati izdelkov
|
cUR
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zEN/IEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…60 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 10…150 Hz) v skladu s/zEN/IEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn za6 ms v skladu s/zEN/IEC 60068-2-27
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zIEC 60536
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,1 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,6 cm
|
Paket 1 Teža
|
191 g
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|