|
|
|
XCKD2110M12
Omejitveno stikalo XCKD - bat s kovinskim zaključkom - 1NC+1NO - proženje - M12
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Ime serije
|
Standardni format
|
Izdelek ali sestavni del
|
Mejno stikalo
|
Kratko ime naprave
|
XCKD
|
Zasnova senzorja
|
Kompaktna oblika B CENELEC EN 50047
|
Tip ohišja
|
Fiksen
|
Tip glave
|
Glava bata
|
Material
|
Kovinski
|
Material ohišja
|
Zamak
|
Material glave
|
Zamak
|
Način pritrjevanja
|
Ob ohišju
|
Gibanje operativne glave
|
Linearno
|
Tip upravljanja
|
Bat s povratno vzmetjo Kovinski
|
Tip pristopa
|
Vertikalni pristop, 1 smer
|
Število polov
|
2
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NC + 1 NO
|
Premik kontakta
|
Hitro ukrepanje
|
Komplementarno
Stikalno aktiviranje
|
Na koncu
|
Električna povezava
|
Moški konektor M12, 5 zatičev
|
Kontaktna izolacijska oblika
|
ZB
|
Pozitivna odprtina
|
Z
|
Pozitivna minimalna sila
|
45 N
|
Minimalna sila za izklop
|
15 N
|
Minimalna hitrost aktiviranja
|
0,01 m/min
|
Maksimalna hitrost aktiviranja
|
0,5 m/s
|
Natančnost ponovitve
|
0,1 mm na sprožnih točkah Z 1 milijon obratovalnih ciklov
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
3 A pri50 V, AC-15 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek A
0,27 A pri50 V, DC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek A
|
[Ithe] običajni zaprt termični tok
|
4 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
60 V 3)IEC 60947-1
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
0,8 kV v skladu s/zIEC 60664
0,8 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Kratkostična zaščita
|
4 A Modul Talilna varovalka gG
|
Električna vzdržljivost
|
5000000 ciklov, DC-13, 24 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13, 48 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
|
Mehanska vzdržljivost
|
15000000 ciklov
|
Širina
|
31 mm
|
Višina
|
65 mm
|
Globina
|
30 mm
|
Teža izdelka
|
0,19 kg
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(13-14)NO
(21-22)NC
|
Okolje
Odporno proti udarcu
|
50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost proti vibracijam
|
25 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
IK stopnja zaščite
|
IK06 conforming to IEC 62262
|
Razred električnega udara
|
Razred I v skladu s/zIEC 61140
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
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
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
IEC 60204-1
UL 508
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,3 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10 cm
|
Paket 1 Teža
|
165 g