Schneider-Electric SINTEL
 
XCKD21H0G11 slika – Schneider- sintel
XCKD21H0G11
Omejitveno stikalo XCKD - bat s kovin. zaklj. M18 - 1NC+1NO - proženje - Pg 11
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije Standardni format
Izdelek ali sestavni del Mejno stikalo
Kratko ime naprave XCKD
Zasnova senzorja Compact
Tip ohišja Fiksen
Tip glave M18 glava bata
Material Kovinski
Material ohišja Zamak
Material glave Zamak
Način pritrjevanja Ob glavi
Gibanje operativne glave Linearno
Tip upravljanja Bat s povratno vzmetjo Kovinski
Tip pristopa Vertikalni pristop, 1 smer
Število polov 2
Tip kontakta in sestava 1 NC + 1 NO
Premik kontakta Hitro ukrepanje
Komplementarno
Stikalno aktiviranje Na koncu
Električna povezava Terminali z vijačno objemko 1 x 0,34 do 2 x 1,5 mm²
Kabelska uvodnica 1 vhod za kabel Pg 11
Kontaktna izolacijska oblika ZB
Pozitivna odprtina Z
Pozitivna minimalna sila 45 N
Minimalna sila za izklop 15 N
Minimalna hitrost aktiviranja 0,01 m/min
Maksimalna hitrost aktiviranja 0,5 m/s
Natančnost ponovitve 0,1 mm na sprožnih točkah Z 1 milijon obratovalnih ciklov
Oznaka kontaktne kode A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 10 A EN 60947-5-1
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 10 A IEC 60947-5-1 dodatek A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A EN 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 VUL 508
500 V 3)IEC 60947-1
300 VCSA C22.2 št. 14
Maksimalna odpornost na terminalih 25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60664
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Kratkostična zaščita 10 A Modul Talilna varovalka gG
Električna vzdržljivost 5000000 ciklov, DC-13, 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13, 24 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13, 48 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Širina 31 mm
Višina 65 mm
Globina 30 mm
Teža izdelka 0,22 kg
Opis priključka ISO št. 1 (21-22)NC
(13-14)NO
Okolje
Odporno proti udarcu 50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam 25 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK06 conforming to EN 50102
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 61140
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Zaščitna obdelava TC
Certifikati izdelkov UL
CSA
CCC
Standardi UL 508
IEC 60204-1
EN 60947-5-1
EN 60204-1
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,2 cm
Paket 1 Širina 3,8 cm
Paket 1 Dolžina 9,5 cm
Paket 1 Teža 221,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 44
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 9,949 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 months