|
|
|
XCKD2549G11
Omej. stik. XCKD - termopl. vzv. valja Ø 50 s spr. dol. - 1NC+1NO - poč. - Pg 11
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Ime serije
|
Standardni format
|
Izdelek ali sestavni del
|
Mejno stikalo
|
Kratko ime naprave
|
XCKD
|
Zasnova senzorja
|
Compact
|
Tip ohišja
|
Fiksen
|
Tip glave
|
Vrtljiva glava
|
Material
|
Kovinski
|
Material ohišja
|
Zamak
|
Material glave
|
Zamak
|
Način pritrjevanja
|
Ob ohišju
|
Gibanje operativne glave
|
Vrtljiv
|
Tip upravljanja
|
Valjna ročica s povratno vzmetjo Termoplastično Spremenljiva dolžina, premer valjev 50 mm
|
Tip pristopa
|
Bočni pristop, 2 smeri
|
Število polov
|
2
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NC + 1 NO
|
Premik kontakta
|
Slow-break, break before make
|
Komplementarno
Stikalno aktiviranje
|
S 30° odmikom
|
Električna povezava
|
Terminali z vijačno objemko 1 x 0,5 do 2 x 2,5 mm²
|
Kabelska uvodnica
|
1 vhod za kabel Pg 11
|
Kontaktna izolacijska oblika
|
ZB
|
Pozitivna odprtina
|
Z
|
Minimalni navor za izklop
|
0,1 N.m
|
Maksimalna hitrost aktiviranja
|
1,5 m/s
|
Natančnost ponovitve
|
0,1 mm na sprožnih točkah Z 1 milijon obratovalnih ciklov
|
Oznaka kontaktne kode
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 10 A EN 60947-5-1
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 10 A IEC 60947-5-1 dodatek A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A EN 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A IEC 60947-5-1 dodatek A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
300 VUL 508
500 V 3)IEC 60947-1
300 VCSA C22.2 št. 14
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60664
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Modul Talilna varovalka gG
|
Električna vzdržljivost
|
5000000 ciklov, DC-13, 120 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13, 24 V, 13 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13, 48 V, 9 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
Širina
|
31 mm
|
Višina
|
65 mm
|
Globina
|
30 mm
|
Teža izdelka
|
0,245 kg
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(13-14)NO
(21-22)NC
|
Okolje
Odporno proti udarcu
|
50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost proti vibracijam
|
25 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK06 conforming to EN 50102
|
Razred električnega udara
|
Razred I v skladu s/zIEC 61140
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
UL
CCC
|
Standardi
|
EN 60204-1
EN 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
CSA C22.2 št. 14
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Direktiva EU ROHS
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
Pogodbena garancija
|
|