Schneider-Electric SINTEL
 
XCKJ110559 slika – Schneider- sintel
XCKJ110559
Omej. stik. XCKJ - vzvod s termopl. okr. palico, 6 mm - 1C/O - prož. - Pg 13
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije Standardni format
Izdelek ali sestavni del Mejno stikalo
Kratko ime naprave XCKJ
Zasnova senzorja Oblika D CENELEC EN 50041
Tip ohišja Priključno ohišje
Tip glave Vrtljiva glava
Material Kovinski
Material ohišja Zamak
Material glave Zamak
Način pritrjevanja Ob ohišju
Gibanje operativne glave Vrtljiv
Tip upravljanja Okrogla palica vzvoda s povratno vzmetjo Termoplastično Okrogla palica 6 mm, L = 200 mm
Tip pristopa Bočni pristop, 1 ali 2 programabilni smeri
Kabelska uvodnica 1 vhod za kabel Pg 13,5 9…12 mm
Število polov 1
Tip kontakta in sestava 1 C/O
Premik kontakta Hitro ukrepanje
Komplementarno
Stikalno aktiviranje S katerim koli gibljivim delom
Električna povezava Terminali z vijačno objemko 1 x 0,75 do 2 x 1,5 mm²
Kontaktna izolacijska oblika ZB
Število korakov 1
Pozitivna odprtina Brez
Minimalni navor za izklop 0,25 N.m
Maksimalna hitrost aktiviranja 1,5 m/s
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri240 V, AC-15, A300 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek A
0,27 A pri250 V, DC-13, Q300 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] običajni zaprt termični tok 10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 VUL 508
500 V 3)IEC 60947-1
300 VCSA C22.2 št. 14
Maksimalna odpornost na terminalih 25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60664
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Kratkostična zaščita 10 A Modul Talilna varovalka gG
Električna vzdržljivost 5000000 ciklov, DC-13, Induktivno, 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13, Induktivno, 24 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13, Induktivno, 48 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
Mehanska vzdržljivost 30000000 ciklov
Širina 43 mm
Višina 84 mm
Globina 36 mm
Teža izdelka 0,485 kg
Opis priključka ISO št. 1 (11-12)NC
(13-14)NO
Okolje
Odporno proti udarcu 50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam 25 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
IP stopnja zaščite IP66 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 conforming to IEC 62262
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zIEC 61140
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Zaščitna obdelava TH
Certifikati izdelkov CSA
UL
CCC
Standardi IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
CENELEC EN 50041
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60204-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,300 cm
Paket 1 Širina 20,500 cm
Paket 1 Dolžina 5,800 cm
Paket 1 Teža 519,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 9,687 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev