|
XCKM3921H29EX
Omejitveno stikalo XCK-M - vzvod valjnega bata - 2 NC + 1 NO - ATEX
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Ime serije
|
Standardni format
|
Izdelek ali sestavni del
|
Mejno stikalo
|
Kratko ime naprave
|
XCKM
|
Tip ohišja
|
Fiksen
|
Tip glave
|
Glava bata
|
Material
|
Kovinski
|
Način pritrjevanja
|
Ob ohišju
|
Gibanje operativne glave
|
Linearno
|
Tip upravljanja
|
Valjni vzvodni bat s povratno vzmetjo Termoplastično
|
Stikalno aktiviranje
|
S 30° odmikom
|
Tip pristopa
|
Bočni pristop, 1 smer
|
Električna povezava
|
Terminali z vijačno objemko 1 x 0,34 do 2 x 0,75 mm²
|
Številka kabelske uvodnice
|
1 Vrezan vhod M20 x 1,5 Kabelska uvodnica (vključena) 7…13 mm
2 Vrezan vhod M20 x 1,5 Kabelska uvodnica
|
Število polov
|
3
|
Tip kontakta in sestava
|
2 NC + 1 NO
|
Kontaktna izolacijska oblika
|
ZB
|
Premik kontakta
|
Hitro ukrepanje
|
Število korakov
|
1
|
Pozitivna odprtina
|
Z
|
Minimalna sila za izklop
|
8 N
|
Maksimalna hitrost aktiviranja
|
1,5 m/s
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 conforming to IEC 60529
|
Komplementarno
Material ohišja
|
Zamak
|
Pozitivna minimalna sila
|
24 N
|
Minimalna hitrost aktiviranja
|
0,01 m/min
|
Oznaka kontaktne kode
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A IEC 60947-5-1
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A IEC 60947-5-1 dodatek A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A IEC 60947-5-1
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A IEC 60947-5-1 dodatek A
|
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok
|
6 A AC
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
300 VUL 508
400 V 3)IEC 60947-1
300 VCSA C22.2 št. 14
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zIEC 60664
4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Kratkostična zaščita
|
6 A Modul Talilna varovalka gG
|
Električna vzdržljivost
|
5000000 ciklov, DC-13, Induktivno, 24 V, 3 W 3600 cyc/mn 0,5, DC IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13, Induktivno, 48 V, 2 W 3600 cyc/mn 0,5, DC IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13, Induktivno, 120 V, 1 W 3600 cyc/mn 0,5, DC IEC 60947-5-1 dodatek C
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000000 ciklov
|
Oznaka
|
II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP66/67
|
Širina
|
63 mm
|
Višina
|
64 mm
|
Globina
|
30 mm
|
Okolje
Odporno proti udarcu
|
50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost proti vibracijam
|
25 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Razred električnega udara
|
Razred I v skladu s/zIEC 61140
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Cona prahu
|
Cona 21 -22
|
Certifikati izdelkov
|
INERIS 04ATEX0014X
IEC-Ex INE 17.0020X
|
Standardi
|
IEC 60079-31
IEC 60079-0
|
Direktive
|
2014/34/EU - ATEX direktiva
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,700 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
378,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,045 kg