Schneider-Electric SINTEL
 
XCKML510H29 slika – Schneider- sintel
XCKML510H29
Omej. stik. XCKML - bat s kovin. zaklj. - 2x(1NC+1NO) - počas. prek. - M20
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije Standardni format
Izdelek ali sestavni del Mejno stikalo
Kratko ime naprave XCKML
Tip ohišja Fiksen
Tip glave Glava bata
Material Kovinski
Material ohišja Zamak
Način pritrjevanja Ob ohišju
Gibanje operativne glave Linearno
Tip upravljanja Bat s povratno vzmetjo Kovinski
Tip pristopa Vertikalni pristop, 1 smer
Kabelska uvodnica 3 vrezani vhodi za kabelsko uvodnico M20 x 1,5 7…13 mm
Število polov 4
Tip kontakta in sestava 2 x (1 NC + 1 NO)
Premik kontakta Slow-break, break before make
Komplementarno
Stikalno aktiviranje Na koncu
Električna povezava Terminali z vijačno objemko 1 x 0,34 do 2 x 1,5 mm²
Kontaktna izolacijska oblika ZB
Število korakov 1
Pozitivna odprtina Z
Pozitivna minimalna sila 60 N
Minimalna sila za izklop 15 N
Minimalna hitrost aktiviranja 6 m/min
Maksimalna hitrost aktiviranja 0,5 m/s
Natančnost ponovitve 0,1 mm na sprožnih točkah Z 1 milijon obratovalnih ciklov
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok 10 A AC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 VUL 508
500 V 3)IEC 60947-1
300 VCSA C22.2 št. 14
Maksimalna odpornost na terminalih 25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60664
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Električna vzdržljivost 5000000 ciklov, DC-13, Induktivno, 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13, Induktivno, 24 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13, Induktivno, 48 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
Mehanska vzdržljivost 3000000 ciklov
Širina 77 mm
Višina 81 mm
Globina 36 mm
Teža izdelka 0,4 kg
Opis priključka ISO št. 1 (21-22)NC
(13-14)NO
Okolje
Odporno proti udarcu 50 gn za11 ms v skladu s/zEN/IEC 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam 25 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zEN/IEC 60068-2-6
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zEN/IEC 60529
IK stopnja zaščite IK05 conforming to EN 50102
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 61140
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Zaščitna obdelava TC
Certifikati izdelkov CSA
UL
Standardi UL 508
EN 60947-5-1
EN 60204-1
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
CSA C22.2 št. 14
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,5 cm
Paket 1 Širina 8 cm
Paket 1 Dolžina 4,4 cm
Paket 1 Teža 440 g
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev