Schneider-Electric SINTEL
 
XCKML515 slika – Schneider- sintel
XCKML515
Omej. stik. XCKML - termoplastični vzvod valja - 2x(1NC+1NO) - počasno - Pg 13
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije Standardni format
Izdelek ali sestavni del Mejno stikalo
Kratko ime naprave XCKML
Tip ohišja Fiksen
Tip glave Vrtljiva glava
Material Kovinski
Material ohišja Zamak
Način pritrjevanja Ob ohišju
Gibanje operativne glave Vrtljiv
Tip upravljanja Valjna ročica s povratno vzmetjo Termoplastično
Tip pristopa Bočni pristop, 2 smeri
Kabelska uvodnica 3 vrezani vhodi za Pg 13,5 kabelsko uvodnico 9…12 mm
Število polov 4
Tip kontakta in sestava 2 x (1 NC + 1 NO)
Premik kontakta Slow-break, break before make
Komplementarno
Stikalno aktiviranje S 30° odmikom
Električna povezava Terminali z vijačno objemko 1 x 0,34 do 2 x 1,5 mm²
Kontaktna izolacijska oblika ZB
Število korakov 1
Pozitivna odprtina Z
Najmanjši navor pri pozitivnem odpiranju 0,5 N.m
Minimalni navor za izklop 0,2 N.m
Minimalna hitrost aktiviranja 6 m/min
Maksimalna hitrost aktiviranja 1,5 m/s
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok 10 A AC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 VUL 508
500 V 3)IEC 60947-1
300 VCSA C22.2 št. 14
Maksimalna odpornost na terminalih 25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60664
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Električna vzdržljivost 5000000 ciklov, DC-13, Induktivno, 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13, Induktivno, 24 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13, Induktivno, 48 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
Mehanska vzdržljivost 3000000 ciklov
Širina 77 mm
Višina 81 mm
Globina 36 mm
Teža izdelka 0,43 kg
Opis priključka ISO št. 1 (13-14)NO
(21-22)NC
Okolje
Odporno proti udarcu 50 gn za11 ms v skladu s/zEN/IEC 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam 25 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zEN/IEC 60068-2-6
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zEN/IEC 60529
IK stopnja zaščite IK05 conforming to EN 50102
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 61140
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Zaščitna obdelava TC
Certifikati izdelkov UL
CSA
Standardi IEC 60204-1
CSA C22.2 št. 14
EN 60947-5-1
EN 60204-1
UL 508
IEC 60947-5-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,5 cm
Paket 1 Širina 8,0 cm
Paket 1 Dolžina 4,4 cm
Paket 1 Teža 440,0 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev