|
|
|
XCKMR54D2H29
Omej. stik. XCKMR - povr. gl. zadr. križne palice - 2 x (2 NC) - počasno - M20
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
OsiSense XC
|
Ime serije
|
Posebni format
|
Izdelek ali sestavni del
|
Mejno stikalo
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Za dvižne in mehanske aplikacije
|
Kratko ime naprave
|
XCKMR
|
Tip ohišja
|
Fiksen
|
Tip glave
|
Povratna vrtljiva glava
|
Material
|
Kovinski
|
Material ohišja
|
Zamak
|
Material glave
|
Zamak
|
Način pritrjevanja
|
Ob ohišju
|
Gibanje operativne glave
|
Vrtljiv
|
Tip upravljanja
|
Stalna ročica s prečnimi palicami Kovinski Kvadratna palica 6 mm, L = 200 mm
|
Tip pristopa
|
Bočni pristop, 2 smeri
|
Kabelska uvodnica
|
3 vrezani vhodi za kabelsko uvodnico M20 x 1,5 7…13 mm
|
Število polov
|
4
|
Tip kontakta in sestava
|
2 x (2 NC)
|
Premik kontakta
|
Slow-break, staggered
|
Komplementarno
Stikalno aktiviranje
|
S katerim koli gibljivim delom
|
Električna povezava
|
Terminali z vijačno objemko 1 x 0,5 do 2 x 2,5 mm²
|
Kontaktna izolacijska oblika
|
ZB
|
Število korakov
|
5 Električna pozicija
|
Kontaktni blok na smer [krmilni tokokrog]
|
1 na smer
|
Pozitivna odprtina
|
Z
|
Najmanjši navor pri pozitivnem odpiranju
|
0,75 N.m
|
Minimalni navor za izklop
|
0,5 N.m
|
Minimalna hitrost aktiviranja
|
6 m/min
|
Maksimalna hitrost aktiviranja
|
1,5 m/s Aktuatorska točka na osi med 65 in 95 mm
|
Maksimalni izpodrivni kot
|
−180 °
180 °
|
Oznaka kontaktne kode
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 10 A IEC 60947-5-1 dodatek A
Q150, DC-13 (Ue = 125 V), Ie = 0,55 A IEC 60947-5-1 dodatek A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
300 VUL 508
300 VCSA C22.2 št. 14
500 V 3)IEC 60947-1
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60664
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Modul Talilna varovalka gG
|
Mehanska vzdržljivost
|
2000000 ciklov
|
Širina
|
200 mm
|
Višina
|
118 mm
|
Globina
|
59 mm
|
Teža izdelka
|
0,55 kg
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(21-22)NC
(11-12)NC
|
Okolje
Odporno proti udarcu
|
50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost proti vibracijam
|
25 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 conforming to IEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Razred električnega udara
|
Razred I v skladu s/zIEC 60536
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Certifikati izdelkov
|
CCC
UL
CE
CSA
|
Standardi
|
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
20,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
743,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,978 kg