|
|
|
XCKMR54D2H29EX
Omejitveno stikalo XCK-MR - kvadratna palica, 6 mm, križna - 2 x (2 NC) - ATEX
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Ime serije
|
Standardni format
|
Izdelek ali sestavni del
|
Mejno stikalo
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Za dvižne in mehanske aplikacije
|
Kratko ime naprave
|
XCKMR
|
Tip ohišja
|
Fiksen
|
Tip glave
|
Povratna vrtljiva glava
|
Material
|
Kovinski
|
Način pritrjevanja
|
Ob ohišju
|
Gibanje operativne glave
|
Vrtljiv
|
Tip upravljanja
|
Stalna ročica s prečnimi palicami Kovinski Kvadratna palica 6 mm, L = 200 mm
|
Stikalno aktiviranje
|
S katerim koli gibljivim delom
|
Tip pristopa
|
Bočni pristop, 2 smeri
|
Električna povezava
|
Terminali z vijačno objemko 1 x 0,34 do 2 x 1,5 mm²
|
Številka kabelske uvodnice
|
1 Vrezan vhod M20 x 1,5 Kabelska uvodnica (vključena) 7…13 mm
2 Vrezan vhod M20 x 1,5 Kabelska uvodnica
|
Število polov
|
4
|
Tip kontakta in sestava
|
2 x (2 NC)
|
Kontaktna izolacijska oblika
|
ZB
|
Premik kontakta
|
Slow-break, staggered
|
Število korakov
|
2
|
Kontaktni blok na smer [krmilni tokokrog]
|
1 na smer
|
Pozitivna odprtina
|
Z
|
Minimalni navor za izklop
|
0,5 N.m
|
Maksimalna hitrost aktiviranja
|
1,5 m/s
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 conforming to IEC 60529
|
Komplementarno
Minimalna hitrost aktiviranja
|
6 m/min
|
Maksimalni izpodrivni kot
|
−180 °
180 °
|
Oznaka kontaktne kode
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A IEC 60947-5-1
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A IEC 60947-5-1 dodatek A
Q150, DC-13 (Ue = 125 V), Ie = 0,55 A IEC 60947-5-1
Q150, DC-13 (Ue = 125 V), Ie = 0,55 A IEC 60947-5-1 dodatek A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
300 VUL 508
500 VNF C 20-040 skupina C
500 V 3)IEC 60947-1
500 V 3)VDE 0110
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3
25 MOhm NF C 93-050 metoda A
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60664
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Modul Talilna varovalka gG
|
Mehanska vzdržljivost
|
2000000 ciklov
|
Oznaka
|
II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP66/67
|
Širina
|
118 mm
|
Višina
|
77 mm
|
Globina
|
59 mm
|
Okolje
Odporno proti udarcu
|
50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost proti vibracijam
|
25 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Razred električnega udara
|
Razred I v skladu s/zIEC 60536
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Cona prahu
|
Cona 21 -22
|
Certifikati izdelkov
|
INERIS 04ATEX0014X
IEC-Ex INE 17.0020X
|
Standardi
|
IEC 60079-31
IEC 60079-0
|
Direktive
|
2014/34/EU - ATEX direktiva
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
19,6 cm
|
Paket 1 Širina
|
8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,7 cm
|
Paket 1 Teža
|
610 g