Schneider-Electric SINTEL
XCKP1524996001 slika – Schneider- sintel
XCKP1524996001
Plastično omejitveno stikalo 10 A 240 V AC s križnim valjem
DANES
MAJ 17, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije Standardni format
Izdelek ali sestavni del Mejno stikalo
Kratko ime naprave XCKP
Zasnova senzorja Compact
Tip ohišja Fiksen
Tip glave Vrtljiva glava
Material Plastika
Material ohišja Plastika
Material glave Zamak
Način pritrjevanja Ob ohišju
Gibanje operativne glave Vrtljiv
Tip upravljanja Vračanje z vzmetjo brez obratovalne ročice
Tip pristopa Bočni pristop, 2 smeri
Število polov 2
Tip kontakta in sestava 1 NC + 1 NO
Premik kontakta Hitro ukrepanje
Komplementarno
Električna povezava Moški konektor M12, 4 zatiči
Kontaktna izolacijska oblika ZB
Pozitivna odprtina Z
Najmanjši navor pri pozitivnem odpiranju 0,25 N.m
Minimalni navor za izklop 0,1 N.m
Maksimalna hitrost aktiviranja 1,5 m/s
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri240 V, AC-15 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek A
0,27 A pri250 V, DC-13 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] običajni zaprt termični tok 3 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 VUL 508
300 VCSA C22.2 št. 14
250 V 3)IEC 60947-1
Maksimalna odpornost na terminalih 25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 2,5 kV v skladu s/zIEC 60664
2,5 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Kratkostična zaščita 4 A Modul Talilna varovalka gG
Električna vzdržljivost 5000000 ciklov, DC-13, 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13, 24 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13, 48 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
Mehanska vzdržljivost 15000000 ciklov
Širina 31 mm
Višina 65 mm
Globina 30 mm
Teža izdelka 0,125 kg
Opis priključka ISO št. 1 (21-22)NC
(13-14)NO
Okolje
Odporno proti udarcu 50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam 25 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
IP stopnja zaščite IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK04 conforming to EN 50102
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
Razred II v skladu s/zNF C 20-030
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Zaščitna obdelava TC
Certifikati izdelkov UL
CSA
CCC
Standardi IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
EN 60204-1
UL 508
EN 60947-5-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 15 cm
Paket 1 Širina 30 cm
Paket 1 Dolžina 40 cm
Paket 1 Teža 86 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da