Schneider-Electric SINTEL
 
XCKP2106N12 slika – Schneider- sintel
XCKP2106N12
Omejitveno stikalo XCKP - mačji brk - 1NC+1NO - proženje - 1/2 NPT
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije Standardni format
Izdelek ali sestavni del Mejno stikalo
Kratko ime naprave XCKP
Zasnova senzorja Compact
Tip ohišja Fiksen
Tip glave Večsmerna glava
Material Plastika
Material ohišja Plastika
Material glave Zamak
Način pritrjevanja Ob ohišju
Gibanje operativne glave Večsmerno
Tip upravljanja Spring return cat''s whisker
Tip pristopa Večstranski pristop
Število polov 2
Tip kontakta in sestava 1 NC + 1 NO
Premik kontakta Hitro ukrepanje
Komplementarno
Stikalno aktiviranje S katerim koli gibljivim delom
Električna povezava Terminali z vijačno objemko 1 x 0,34 do 2 x 1,5 mm²
Kabelska uvodnica 1 vhod odcepljen za 1/2 "NPT kabelsko uvodnico
Kontaktna izolacijska oblika ZB
Pozitivna odprtina Brez
Minimalni navor za izklop 0,13 N.m
Maksimalna hitrost aktiviranja 1 m/s
Natančnost ponovitve 0,1 mm na sprožnih točkah Z 1 milijon obratovalnih ciklov
Oznaka kontaktne kode A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 10 A IEC 60947-5-1 dodatek A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 VUL 508
500 V 3)IEC 60947-1
300 VCSA C22.2 št. 14
Maksimalna odpornost na terminalih 25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60664
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Kratkostična zaščita 10 A Modul Talilna varovalka gG
Električna vzdržljivost 5000000 ciklov, DC-13, 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13, 24 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13, 48 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
Mehanska vzdržljivost 5000000 ciklov
Okolje
Odporno proti udarcu 50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam 25 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
IP stopnja zaščite IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK04 conforming to IEC 62262
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
Razred II v skladu s/zNF C 20-030
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Zaščitna obdelava TC
Certifikati izdelkov CCC
UL
CSA
Standardi IEC 60204-1
IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 20,5 cm
Paket 1 Širina 3,1 cm
Paket 1 Dolžina 3,4 cm
Paket 1 Teža 89,0 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev