Schneider-Electric SINTEL
 
XCKP2518G11 slika – Schneider- sintel
XCKP2518G11
Omejitveno stikalo XCKP - termoplastični vzvod valja - 1NC+1NO - počasno - Pg 11
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije Standardni format
Izdelek ali sestavni del Mejno stikalo
Kratko ime naprave XCKP
Zasnova senzorja Kompaktna oblika A CENELEC EN 50047
Tip ohišja Fiksen
Tip glave Vrtljiva glava
Material Plastika
Material ohišja Plastika
Material glave Zamak
Način pritrjevanja Ob ohišju
Gibanje operativne glave Vrtljiv
Tip upravljanja Valjna ročica s povratno vzmetjo Termoplastično
Tip pristopa Bočni pristop, 2 smeri
Število polov 2
Tip kontakta in sestava 1 NC + 1 NO
Premik kontakta Slow-break, break before make
Komplementarno
Tracks 24/40 mm
Stikalno aktiviranje S 30° odmikom
Električna povezava Terminali z vijačno objemko 1 x 0,5 do 2 x 2,5 mm²
Kabelska uvodnica 1 vhod za kabel Pg 11
Kontaktna izolacijska oblika ZB
Pozitivna odprtina Z
Najmanjši navor pri pozitivnem odpiranju 0,25 N.m
Minimalni navor za izklop 0,1 N.m
Maksimalna hitrost aktiviranja 1,5 m/s
Natančnost ponovitve 0,1 mm na sprožnih točkah Z 1 milijon obratovalnih ciklov
Oznaka kontaktne kode A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 10 A EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 VUL 508
500 V 3)IEC 60947-1
300 VCSA C22.2 št. 14
Maksimalna odpornost na terminalih 25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60664
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Kratkostična zaščita 10 A Modul Talilna varovalka gG
Električna vzdržljivost 5000000 ciklov, DC-13, 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13, 24 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13, 48 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Širina 31 mm
Višina 65 mm
Globina 30 mm
Teža izdelka 0,135 kg
Opis priključka ISO št. 1 (21-22)NC
(13-14)NO
Okolje
Odporno proti udarcu 50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam 25 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
IP stopnja zaščite IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK04 conforming to EN 50102
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
Razred II v skladu s/zNF C 20-030
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Zaščitna obdelava TC
Certifikati izdelkov UL
CCC
CSA
Standardi CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-1
UL 508
EN 60947-5-1
IEC 60204-1
EN 60204-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,400 cm
Paket 1 Širina 5,000 cm
Paket 1 Dolžina 13,200 cm
Paket 1 Teža 115,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 55
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 6,728 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev