Schneider-Electric SINTEL
 
XCKS149H29 slika – Schneider- sintel
XCKS149H29
Omej. stik. XCKS - termoplastični vzvod valja Ø 50 mm - 1NC+1NO - proženje - M20
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije Standardni format
Izdelek ali sestavni del Mejno stikalo
Kratko ime naprave XCKS
Zasnova senzorja -
Tip ohišja Fiksen
Tip glave Vrtljiva glava
Material Plastika
Material ohišja Plastika
Material glave Plastika
Način pritrjevanja Ob ohišju
Gibanje operativne glave Vrtljiv
Tip upravljanja Valjna ročica s povratno vzmetjo Elastomer Spremenljiva dolžina, premer valjev 50 mm
Tip pristopa Bočni pristop, 1 ali 2 programabilni smeri
Kabelska uvodnica 1 vhod odcepljen na kabelsko uvodnico M20 x 1,5 7…13 mm
Število polov 2
Tip kontakta in sestava 1 NC + 1 NO
Premik kontakta Hitro ukrepanje
Komplementarno
Stikalno aktiviranje S 30° odmikom
Električna povezava Terminali z vijačno objemko 1 x 0,34 do 2 x 1,5 mm²
Kontaktna izolacijska oblika ZB
Število korakov 1
Pozitivna odprtina Brez
Minimalni navor za izklop 0,1 N.m
Minimalna hitrost aktiviranja 0,01 m/min
Maksimalna hitrost aktiviranja 1,5 m/s
Oznaka kontaktne kode A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A IEC 60947-5-1 dodatek A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok 10 A AC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 VUL 508
500 V 3)IEC 60947-1
300 VCSA C22.2 št. 14
Maksimalna odpornost na terminalih 25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60664
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Kratkostična zaščita 10 A Modul Talilna varovalka gG
Električna vzdržljivost 5000000 ciklov, DC-13, Induktivno, 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13, Induktivno, 24 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13, Induktivno, 48 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
Mehanska vzdržljivost 20000000 ciklov
Širina 50 mm
Višina 133…188 mm
Globina 65 mm
Teža izdelka 0,18 kg
Opis priključka ISO št. 1 (21-22)NC
(13-14)NO
Okolje
Odporno proti udarcu 40 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam 20 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
IP stopnja zaščite IP67 conforming to IEC 60529
IP66 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK05 conforming to IEC 62262
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
Razred II v skladu s/zNF C 20-030
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
Razred II v skladu s/zNF C 20-030
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Zaščitna obdelava TC
Certifikati izdelkov CSA
CCC
UL
Standardi IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
CENELEC EN 50041
CSA C22.2 št. 14
IEC 60204-1
UL 508
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 9,000 cm
Paket 1 Dolžina 15,200 cm
Paket 1 Teža 218,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,104 kg
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev