|
|
|
XCKS541
Omej. stik. XCKS - termopl. vzvod valja s spr. dol. - 1NC+1NO - počasno - Pg 13
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Ime serije
|
Standardni format
|
Izdelek ali sestavni del
|
Mejno stikalo
|
Kratko ime naprave
|
XCKS
|
Zasnova senzorja
|
-
|
Tip ohišja
|
Fiksen
|
Tip glave
|
Vrtljiva glava
|
Material
|
Plastika
|
Material ohišja
|
Plastika
|
Material glave
|
Plastika
|
Način pritrjevanja
|
Ob ohišju
|
Gibanje operativne glave
|
Vrtljiv
|
Tip upravljanja
|
Valjna ročica s povratno vzmetjo Termoplastično Spremenljiva dolžina
|
Tip pristopa
|
Bočni pristop, 1 ali 2 programabilni smeri
|
Kabelska uvodnica
|
1 vhod za kabel Pg 13,5 9…12 mm
|
Število polov
|
2
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NC + 1 NO
|
Premik kontakta
|
Slow-break, break before make
|
Komplementarno
Stikalno aktiviranje
|
S 30° odmikom
|
Električna povezava
|
Terminali z vijačno objemko 1 x 0,5 do 2 x 2,5 mm²
|
Kontaktna izolacijska oblika
|
ZB
|
Število korakov
|
1
|
Pozitivna odprtina
|
Z
|
Minimalni navor za izklop
|
0,1 N.m
|
Minimalna hitrost aktiviranja
|
6 m/min
|
Maksimalna hitrost aktiviranja
|
1,5 m/s
|
Oznaka kontaktne kode
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
|
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok
|
10 A AC
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
300 VUL 508
500 V 3)IEC 60947-1
300 VCSA C22.2 št. 14
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60664
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Modul Talilna varovalka gG
|
Električna vzdržljivost
|
5000000 ciklov, DC-13, Induktivno, 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13, Induktivno, 24 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13, Induktivno, 48 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000000 ciklov
|
Širina
|
40 mm
|
Višina
|
117…172 mm
|
Globina
|
57 mm
|
Teža izdelka
|
0,165 kg
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(13-14)NO
(21-22)NC
|
Okolje
Odporno proti udarcu
|
50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost proti vibracijam
|
25 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
IP stopnja zaščite
|
IP67 conforming to IEC 60529
IP66 conforming to IEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK05 conforming to EN 50102
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
Razred II v skladu s/zNF C 20-030
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
Razred II v skladu s/zNF C 20-030
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
CENELEC EN 50041
EN 60204-1
UL 508
CSA C22.2 št. 14
EN 60947-5-1
IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
161,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
36
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,251 kg