Schneider-Electric SINTEL
 
XCKS559H29 slika – Schneider- sintel
XCKS559H29
Omej. stik. XCKS - vzvod s termopl. okr. palico, 6 mm - 1NC+1NO - počasno - M20
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije Standardni format
Izdelek ali sestavni del Mejno stikalo
Kratko ime naprave XCKS
Zasnova senzorja Oblika D CENELEC EN 50041
Tip ohišja Fiksen
Tip glave Vrtljiva glava
Material Plastika
Material ohišja Plastika
Material glave Plastika
Način pritrjevanja Ob ohišju
Gibanje operativne glave Vrtljiv
Tip upravljanja Okrogla palica vzvoda s povratno vzmetjo Termoplastično Okrogla palica 6 mm, L = 200 mm
Tip pristopa Bočni pristop, 1 ali 2 programabilni smeri
Kabelska uvodnica 1 vhod odcepljen na kabelsko uvodnico M20 x 1,5 7…13 mm
Število polov 2
Tip kontakta in sestava 1 NC + 1 NO
Premik kontakta Slow-break, break before make
Komplementarno
Stikalno aktiviranje S katerim koli gibljivim delom
Električna povezava Terminali z vijačno objemko 1 x 0,5 do 2 x 2,5 mm²
Kontaktna izolacijska oblika ZB
Število korakov 1
Pozitivna odprtina Brez
Minimalni navor za izklop 0,1 N.m
Minimalna hitrost aktiviranja 6 m/min
Maksimalna hitrost aktiviranja 1 m/s
Oznaka kontaktne kode A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A IEC 60947-5-1 dodatek A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok 10 A AC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 VUL 508
500 V 3)IEC 60947-1
300 VCSA C22.2 št. 14
Maksimalna odpornost na terminalih 25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60664
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Kratkostična zaščita 10 A Modul Talilna varovalka gG
Električna vzdržljivost 5000000 ciklov, DC-13, Induktivno, 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13, Induktivno, 24 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13, Induktivno, 48 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
Mehanska vzdržljivost 20000000 ciklov
Širina 40 mm
Višina 98…280 mm
Globina 55 mm
Teža izdelka 0,17 kg
Opis priključka ISO št. 1 (21-22)NC
(13-14)NO
Okolje
Odporno proti udarcu 50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam 25 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
IP stopnja zaščite IP67 conforming to IEC 60529
IP66 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK05 conforming to IEC 62262
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
Razred II v skladu s/zNF C 20-030
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
Razred II v skladu s/zNF C 20-030
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Zaščitna obdelava TC
Certifikati izdelkov CCC
CSA
UL
Standardi IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
IEC 60204-1
IEC 60204-1
CENELEC EN 50041
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,200 cm
Paket 1 Širina 5,800 cm
Paket 1 Dolžina 21,000 cm
Paket 1 Teža 185,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,753 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 months