|
|
|
XCMD2110M12
Omejitveno stikalo XCMD - bat s kovinskim zaključkom - 1C/O - proženje - M12
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Ime serije
|
Standardni format
|
Izdelek ali sestavni del
|
Mejno stikalo
|
Kratko ime naprave
|
XCMD
|
Zasnova senzorja
|
Miniaturni
|
Tip ohišja
|
Priključno ohišje
|
Tip glave
|
Glava bata
|
Material
|
Kovinski
|
Material ohišja
|
Zamak
|
Material glave
|
Zamak
|
Način pritrjevanja
|
Ob ohišju
|
Gibanje operativne glave
|
Linearno
|
Tip upravljanja
|
Bat s povratno vzmetjo Kovinski
|
Tip pristopa
|
Vertikalni pristop, 1 smer
|
Število polov
|
1
|
Tip kontakta in sestava
|
1 C/O
|
Premik kontakta
|
Hitro ukrepanje
|
Komplementarno
Stikalno aktiviranje
|
Na koncu
|
Električna povezava
|
Moški konektor M12, 4 zatiči
|
Kontaktna izolacijska oblika
|
Za
|
Pozitivna odprtina
|
Brez
|
Minimalna sila za izklop
|
8,5 N
|
Minimalna hitrost aktiviranja
|
0,01 m/min
|
Maksimalna hitrost aktiviranja
|
0,5 m/s
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
1,5 A pri240 V, AC-15 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek A
0,1 A pri250 V, DC-13 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek A
|
[Ithe] običajni zaprt termični tok
|
3 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V 3)IEC 60947-5-1
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
25 mOhm IEC 60255-7 kategorija 3
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
2,5 kV v skladu s/zIEC 60664
2,5 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Kratkostična zaščita
|
4 A Modul Talilna varovalka gG
|
Električna vzdržljivost
|
5000000 ciklov, DC-13, 24 V, 3 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13, 48 V, 2 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13, 120 V, 1 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
Širina
|
30 mm
|
Višina
|
50 mm
|
Globina
|
16 mm
|
Teža izdelka
|
0,085 kg
|
Okolje
Odporno proti udarcu
|
25 gn za18 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
IP68 conforming to IEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK06 conforming to EN 62262
|
Razred električnega udara
|
Razred I v skladu s/zIEC 61140
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
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
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-1
CSA C22.2 št. 14
UL 508
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,7 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,1 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,3 cm
|
Paket 1 Teža
|
84,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,05 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
1600
|
Paket 3 Višina
|
75 cm
|
Paket 3 Širina
|
60 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80 cm
|
Paket 3 Teža
|
153 kg