|
|
|
XCMD2115L1
Omejitveno stikalo XCMD - termoplastični vzvod valja - 1NC+1NO - proženje - 1 m
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Ime serije
|
Standardni format
|
Izdelek ali sestavni del
|
Mejno stikalo
|
Kratko ime naprave
|
XCMD
|
Zasnova senzorja
|
Miniaturni
|
Tip ohišja
|
Fiksen
|
Tip glave
|
Vrtljiva glava
|
Material
|
Kovinski
|
Material ohišja
|
Zamak
|
Material glave
|
Zamak
|
Način pritrjevanja
|
Ob ohišju
|
Gibanje operativne glave
|
Vrtljiv
|
Tip upravljanja
|
Valjna ročica s povratno vzmetjo Termoplastično
|
Tip pristopa
|
Bočni pristop, 2 smeri
|
Število polov
|
2
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NC + 1 NO
|
Premik kontakta
|
Hitro ukrepanje
|
Komplementarno
Tracks
|
24/31 mm
|
Stikalno aktiviranje
|
S 30° odmikom
|
Električna povezava
|
Odstranljivi kabelski konektor
|
Dolžina kabla
|
1 m
|
Sestava kablov
|
5 x 0,75 mm²
|
Izolacijski material žiče
|
PvR
|
Kontaktna izolacijska oblika
|
ZB
|
Pozitivna odprtina
|
Z
|
Pozitivna minimalna sila
|
0,5 N
|
Minimalna sila za izklop
|
0,1 N
|
Maksimalna hitrost aktiviranja
|
1,5 m/s
|
Oznaka kontaktne kode
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A IEC 60947-5-1 dodatek A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A IEC 60947-5-1 dodatek A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
300 V 3)UL 508
400 V 3)IEC 60947-5-1
300 V 3)CSA C22.2 št. 14
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
25 mOhm IEC 60255-7 kategorija 3
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zIEC 60664
4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Kratkostična zaščita
|
6 A Modul Talilna varovalka gG
|
Električna vzdržljivost
|
5000000 ciklov, DC-13, 120 V, 1 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13, 24 V, 3 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13, 48 V, 2 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
Širina
|
30 mm
|
Višina
|
50 mm
|
Globina
|
16 mm
|
Teža izdelka
|
0,22 kg
|
Okolje
Odporno proti udarcu
|
25 gn za18 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67 v skladu s/zIEC 60529
IP68 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK06 conforming to IEC 62262
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred I v skladu s/zIEC 61140
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
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
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60204-1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,867 cm
|
Paket 1 Širina
|
16,12 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
19,921 cm
|
Paket 1 Teža
|
207,3 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
11,062 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
400
|
Paket 3 Višina
|
80 cm
|
Paket 3 Širina
|
80 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 3 Teža
|
92,1 kg