Schneider-Electric SINTEL
XCMD2115L5 slika – Schneider- sintel
XCMD2115L5
Omejitveno stikalo XCMD - termoplastični vzvod valja - 1NC+1NO - proženje - 5 m
DANES
MAJ 15, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije Standardni format
Izdelek ali sestavni del Mejno stikalo
Kratko ime naprave XCMD
Zasnova senzorja Miniaturni
Tip ohišja Fiksen
Tip glave Vrtljiva glava
Material Kovinski
Material ohišja Zamak
Material glave Zamak
Način pritrjevanja Ob ohišju
Gibanje operativne glave Vrtljiv
Tip upravljanja Valjna ročica s povratno vzmetjo Termoplastično
Tip pristopa Bočni pristop, 2 smeri
Število polov 2
Tip kontakta in sestava 1 NC + 1 NO
Premik kontakta Hitro ukrepanje
Komplementarno
Tracks 24/31 mm
Stikalno aktiviranje S 30° odmikom
Električna povezava Odstranljivi kabelski konektor
Dolžina kabla 5 m
Sestava kablov 5 x 0,75 mm²
Izolacijski material žiče PvR
Kontaktna izolacijska oblika ZB
Pozitivna odprtina Z
Pozitivna minimalna sila 0,5 N
Minimalna sila za izklop 0,1 N
Maksimalna hitrost aktiviranja 1,5 m/s
Oznaka kontaktne kode B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A IEC 60947-5-1 dodatek A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 V 3)UL 508
400 V 3)IEC 60947-5-1
300 V 3)CSA C22.2 št. 14
Maksimalna odpornost na terminalih 25 mOhm IEC 60255-7 kategorija 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60664
4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Kratkostična zaščita 6 A Modul Talilna varovalka gG
Električna vzdržljivost 5000000 ciklov, DC-13, 120 V, 1 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13, 24 V, 3 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13, 48 V, 2 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Širina 30 mm
Višina 50 mm
Globina 16 mm
Teža izdelka 0,18 kg
Okolje
Odporno proti udarcu 25 gn za18 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
IP stopnja zaščite IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
IP68 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK06 conforming to IEC 62262
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zIEC 61140
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Zaščitna obdelava TC
Certifikati izdelkov CSA
CCC
UL
Standardi UL 508
IEC 60204-1
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,08 cm
Paket 1 Širina 21,59 cm
Paket 1 Dolžina 19,05 cm
Paket 1 Teža 520 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 160
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 86,4 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 1280
Paket 3 Višina 75 cm
Paket 3 Širina 40 cm
Paket 3 Dolžina 80 cm
Paket 3 Teža 711,08 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da