Schneider-Electric SINTEL
 
XCMD2501L1 slika – Schneider- sintel
XCMD2501L1
Omej. stik. XCMD - z vrt. glavo brez krm. vzvoda - 1NC+1NO - počasno - 1 m
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije Standardni format
Izdelek ali sestavni del Mejno stikalo
Kratko ime naprave XCMD
Zasnova senzorja Miniaturni
Tip ohišja Fiksen
Tip glave Vrtljiva glava
Material Kovinski
Material ohišja Zamak
Material glave Zamak
Način pritrjevanja Ob ohišju
Gibanje operativne glave Vrtljiv
Tip upravljanja Vračanje z vzmetjo brez obratovalne ročice
Tip pristopa Bočni pristop, 2 smeri
Število polov 2
Tip kontakta in sestava 1 NC + 1 NO
Premik kontakta Počasen izklop
Komplementarno
Stikalno aktiviranje S 30° odmikom
Električna povezava Odstranljivi kabelski konektor
Dolžina kabla 1 m
Sestava kablov 5 x 0,75 mm²
Izolacijski material žiče PvR
Kontaktna izolacijska oblika ZB
Pozitivna odprtina Z
Maksimalna hitrost aktiviranja 1,5 m/s
Oznaka kontaktne kode B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 V 3)UL 508
400 V 3)IEC 60947-5-1
300 V 3)CSA C22.2 št. 14
Maksimalna odpornost na terminalih 25 mOhm IEC 60255-7 kategorija 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60664
4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Kratkostična zaščita 6 A Modul Talilna varovalka gG
Električna vzdržljivost 5000000 ciklov, DC-13, 120 V, 1 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13, 24 V, 3 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13, 48 V, 2 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
Širina 30 mm
Višina 50 mm
Globina 16 mm
Teža izdelka 0,18 kg
Okolje
Odporno proti udarcu 25 gn za18 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam 25 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67 v skladu s/zIEC 60529
IP68 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK06 conforming to EN 62262
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zIEC 61140
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Zaščitna obdelava TC
Certifikati izdelkov CSA
CCC
UL
Standardi EN/IEC 60204-1
UL 508
CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60947-5-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3 cm
Paket 1 Širina 12,5 cm
Paket 1 Dolžina 12,5 cm
Paket 1 Teža 199 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev